Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Sparingsbuis gebogen

Hakron Sparingsbuis gebogen

Google-Übersetzung,
Ersatzrohre für die Betonfertigteilindustrie. Diese sind in Dosen mit Doppelrippen erhältlich. Auf Wunsch kann das Ersatzrohr auch gebogen (geknickt) geliefert werden. Dazu sind die Herzmaße A und B und der Winkel C anzugeben. Materialstärke des Ersatzrohres: 0,20 mm Durchmesser bei 33 T/m Ø 63 und 0,26 mm bei Durchmesser 65 T/m bis 125 mm. Die Standardlänge beträgt 6 Meter.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersparingsbuis_gebogen
  • ProduktfamilieRecess
  • ProduktgruppeTube-Ongoing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)33
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit