Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Google-Übersetzung,
Ersatzrohre für die Betonfertigteilindustrie. Diese sind in Dosen mit Doppelrippen erhältlich. Auf Anfrage können die Ersatzrohre auch gebogen (geknickt) geliefert werden. Hierfür sind die Kernabmessungen A und B sowie der Winkel C anzugeben. Die Materialstärke der Ersatzrohre beträgt 0,20 mm Durchmesser bei 33 mm Durchmesser und 63 mm Ø sowie 0,26 mm Durchmesser von 65 mm bis 125 mm. Die Standardlänge beträgt 6 Meter.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersparingsbuis_vulslang
  • ProduktfamilieRecess
  • ProduktgruppeTube-Ongoing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)33
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Vereinigtes Königreich