Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung 01850180
hansgrohe Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung 01850180
    hansgrohe

    hansgrohe Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung 01850180

    hansgrohe Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
    Spezifikation
    • · Anschlussgewinde Rp ¾ · passend für alle Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets Unterputz · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01850180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppeHansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)151
    • Breite (mm)151
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures