Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis Einhebel-Küchenmischer 280 Loop mit Ausziehbrause 04703005
hansgrohe

Talis Einhebel-Küchenmischer 280 Loop mit Ausziehbrause 04703005

Talis Einhebel-Küchenmischer 280 Loop mit Ausziehbrause
Spezifikation
  • · L-Auslauf · Schwenkbereich 150° · mit Teleskopfunktion (330 - 500 mm) · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04703005
  • ProduktfamilieKitchen mixers
  • ProduktgruppeTalis
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit