Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

    Google-Übersetzung,
    Joleena Einhebel-Waschtischmischer 100 Eco mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04773000 Chrome - 04773670 Matt Black - 04773820 Brushed Nickel - 04773830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 125 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 1,9 l/min • ceramic cartridge • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04773000
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeJoleena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.79
    • Breite (Inches)2.36
    • Tiefe (Inches)7.16
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit