Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Handtuchhaken schmal 27929XXX
WallStoris Handtuchhaken schmal 27929XXX
    hansgrohe

    WallStoris Handtuchhaken schmal 27929XXX

    WallStoris Handtuchhaken schmal
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27929670 Mattschwarz - 27929700 Mattweiß Specification: • Material: Kunststoff • Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden • Ideal zur Aufbewahrung von Handtüchern, Waschlappen, Schwämmen, Kleidung • Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen • Verpackungseinheit: 2 Stück
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27929XXX
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)39
    • Breite (mm)10
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 27
    • OmniClassTitelRobe Hooks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit