Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Locarno Soap-/ lotion dispenser

    Google-Übersetzung,
    Locarno Seifen-/ Lotionspender
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04857USA
    • ProduktfamilieLotion dispenser
    • ProduktgruppeLocarno
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.38
    • Breite (Inches)2.63
    • Tiefe (Inches)5.2
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit