Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Google-Übersetzung,
    Croma 100 Brausehalterset E 3jet 2,5 GPM
    Spezifikation
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04943USA
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeCroma 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)7.38
    • Breite (mm)3.88
    • Tiefe (mm)7.38
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)762
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit