Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141400
Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141400
    hansgrohe

    Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz 13141400

    Ecostat Select Wannenthermostat Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 193 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 12 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Eigensicher gegen Rückfließen · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13141400
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)216
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung40 05 89
    • Format2014TitelValve Accessories
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit