ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz 13151000
hansgrohe

ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz 13151000

ShowerTablet Select Wannenthermostat 300 Aufputz
Spezifikation
  • · Ausladung 192 mm · 2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt · Anschlussart: G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13151000
  • ProduktfamilieBath thermostat
  • ProduktgruppeShowerTablet Select
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)154
  • Breite (mm)302
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings