Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat 13550180
hansgrohe Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat 13550180
    hansgrohe

    hansgrohe Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat 13550180

    hansgrohe Grundkörper für 2-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat
    Spezifikation
    • · passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf · Anschlussgewinde: G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13550180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)249
    • Breite (mm)261
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures