Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 270 14870000
Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 270 14870000
Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 270 14870000
    hansgrohe

    Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 270 14870000

    Talis S² Variarc Einhebel-Küchenmischer 270
    Spezifikation
    • · ComfortZone 270 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360° · Normalstrahl · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14870000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis S² Variarc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)353
    • Breite (mm)111
    • Tiefe (mm)217
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit