Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 220, installation in front of a window, pull-out spray, 2jet

    Google-Übersetzung,
    Talis M52 Einhebel-Küchenmischer 220, Montage vor dem Fenster, Ausziehbrause, 2jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 14877000 Chrome - 14877750 Alux - 14877800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range 150° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 70 mm • normal spray, shower spray • non-lockable shower spray • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14877000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis M52
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)411
    • Breite (mm)119
    • Tiefe (mm)276
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit