Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

    Google-Übersetzung,
    ShowerSelect Thermostat HighFlow für die Unterputzmontage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 15760000 Chrome - 15760700 Matt White - 15760670 Matt Black - 15760990 Polished Gold Optic - 15760140 Brushed Bronze - 15760340 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15760XXX
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeShowerSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)67
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit