Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Kopfbrause 220 1jet 2.5 GPM 26465001
Croma Kopfbrause 220 1jet 2.5 GPM 26465001
    hansgrohe

    Croma Kopfbrause 220 1jet 2.5 GPM 26465001

    Croma Kopfbrause 220 1jet 2.5 GPM
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause · Brausekopfgröße: 220 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9.5 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ NPT · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26465001
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.38
    • Breite (Inches)8.63
    • Tiefe (Inches)8.63
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit