Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet 24001600
Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet 24001600
    hansgrohe

    Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet 24001600

    Rainmaker Select Kopfbrause 580 3jet
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 580 x 260 mm · Strahlart: Rain, RainFlow, MonoRain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 17 l/min · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen · reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe · Material Strahlscheibe: Sicherheitsglas · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox · Anschlussgröße: DN15/DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24001600
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRainmaker Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)586
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit