Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h
    hansgrohe

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine and h

    Google-Übersetzung,
    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit Wannenthermostat Ecostat Fine und Handbrause 3jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24232000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 7,9 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,5 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 18,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24232XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppePulsify S Puro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1546
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)591
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit