Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM

Google-Übersetzung,
Rainfinity Handbrause 130 3jet 2,5 GPM
Spezifikation
  • Surfaces: - 26864671 Matt Black - 26864001 Chrome - 26864701 Matt White - 26864821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26864821
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)249
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)28
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)465
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010161
  • ETIM-NameHand shower
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit