Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine and hand shower 3jet
hansgrohe

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with Ecostat Fine and hand shower 3jet

Google-Übersetzung,
Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart mit Ecostat Fine und Handbrause 3jet
Spezifikation
  • Surfaces: - 24237000 Chrome - 24237140 Brushed Bronze - 24237670 Matt Black - 24237700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 7,8 l/min • spray type hand shower: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • flow rate of hand shower at 3 bar: 8 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer24237XXX
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppePulsify S Puro
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1119
  • Breite (mm)310
  • Tiefe (mm)591
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit