Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm

    Google-Übersetzung,
    Pulsify E Brauseset 100 1jet mit Brausestange 90 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24380000 Chrome - 24380670 Matt Black - 24380700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 x 25 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 950.0 mm • profile stand pipe: square • drilling distance 915 mm • hand shower holder of plastic/metal • hand shower holder for right- and left-hand installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24380XXX
    • ProduktfamilieShower sets
    • ProduktgruppePulsify E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)74
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit