Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41747XXX AddStoris Badetuchhalter
41747XXX AddStoris Badetuchhalter
41747XXX AddStoris Badetuchhalter
41747XXX AddStoris Badetuchhalter
    hansgrohe

    41747XXX AddStoris Badetuchhalter

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    AddStoris Badetuchhalter
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41747000 Chrom - 41747140 Brushed Bronze - 41747340 Brushed Black Chrome - 41747670 Mattschwarz - 41747700 Mattweiß - 41747990 Polished Gold Optic Spezifikation: • Bohrabstand 626 mm • Material: Metall • Wandmontage • Länge 648 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41747XXX
    • ProduktfamilieTowel holder
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32
    • Breite (mm)648
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)714
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit