Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Google-Übersetzung,

    Raindance Alive Q Kopfbrause 210/340 1jet

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 24531001 Chrome

      - 24531141 Brushed Bronze

      - 24531671 Matt Black

      - 24531707 Matt White

      - 24531347 Brushed Black Chrome

      - 24531997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 214 x 343 mm

      • spray type: RainAir

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      • overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: anodized aluminium

      • spray disc surface: graphite

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • design cover conceals the nozzles

      • flat, minimalist design

      • installation: ceiling or wall

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24531USA
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance Alive Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)56
    • Breite (Inches)340
    • Tiefe (Inches)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)3.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit