Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24588DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet with Ecostat Element DZR
24588DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet with Ecostat Element DZR
    hansgrohe

    24588DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet with Ecostat Element DZR

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet mit Ecostat Element DZR
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 24588000 Chrome

      - 24588140 Brushed Bronze

      - 24588670 Matt Black

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, slider, shower hose, shower bar
      • overhead shower Raindance Alive S 300 1jet
      • shower head size overhead shower: 300 mm
      • spray type overhead shower: RainAir, or PowderRain
      • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, RainAir (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage
      • spray disc surface: graphite
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 11,8 l/min
      • spray type hand shower: RainAir, PowderRain, Massage spray
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 10,5 l/min
      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 11,8 l/min
      • minimum flow pressure: 1 bar
      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds
      • convenient spray selection via Select button on the hand shower
      • ball-joint: overhead shower angle adjustable
      • design cover conceals the nozzles, flat, minimalist design
      • spray disc removable for cleaning
      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning
      • design cover surface: graphite
      • height-adjustable slider
      • thermostat Ecostat Element
      • SafetyStop at 40°C
      • adjustable hot water limitation
      • temperature and water flow control
      • with extra large handles
      • suitable for continuous flow water heaters
      • mounting type: exposed installation
      • connection dimension: DN15
      • connection thread: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • intrinsically safe against backflow
      • 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24588DZR
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Alive S Puro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit