Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24589DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element DZR
24589DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element DZR
    hansgrohe

    24589DZR Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element DZR

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart mit Ecostat Element DZR
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 24589000 Chrome

      - 24589140 Brushed Bronze

      - 24589670 Matt Black

      Specification:

      consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, slider, shower hose, shower bar

      overhead shower Raindance Alive S 300 1jet

      shower head size overhead shower: 300 mm

      spray type overhead shower: Rain, or PowderRain

      Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, Rain (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage

      spray disc surface: graphite

      flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)

      flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,9 l/min

      spray type hand shower: RainAir, PowderRain, Massage spray

      flow rate of hand shower at 3 bar: 7,5 l/min

      maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 7,5 l/min

      minimum flow pressure: 1 bar

      DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      convenient spray selection via Select button on the hand shower

      ball-joint: overhead shower angle adjustable

      design cover conceals the nozzles, flat, minimalist design

      spray disc removable for cleaning

      design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      design cover surface: graphite

      height-adjustable slider

      thermostat Ecostat Element

      SafetyStop at 40°C

      adjustable hot water limitation

      temperature and water flow control

      with extra large handles

      suitable for continuous flow water heaters

      mounting type: exposed installation

      connection dimension: DN15

      connection thread: G ½

      centre distance: 150 ± 12 mm

      intrinsically safe against backflow

      2 functions

      EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24589DZR
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Alive S Puro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit