Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24593XXX Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element
24593XXX Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element
24593XXX Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element
24593XXX Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element
    hansgrohe

    24593XXX Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart with Ecostat Element

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive S Puro Showerpipe 300 1jet EcoSmart mit Ecostat-Element
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24593000 Chrome - 24593140 Brushed Bronze - 24593340 Brushed Black Chrome - 24593670 Matt Black - 24593700 Matt White - 24593990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, slider, shower hose, shower bar • overhead shower Raindance Alive S 300 1jet • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: Rain • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, Rain (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage • spray disc surface: graphite • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • spray type hand shower: RainAir, PowderRain, Massage spray • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • convenient spray selection via Select button on the hand shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • design cover conceals the nozzles, flat, minimalist design • spray disc removable for cleaning • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • height-adjustable slider • thermostat Ecostat Element • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • temperature and water flow control • with extra large handles • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 25 mm • 2 functions • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24593XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Alive S Puro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1066
    • Breite (mm)337
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit