Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24601XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica E Puro
24601XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica E Puro
24601XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica E Puro
24601XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica E Puro
    hansgrohe

    24601XXX Raindance Alive Select S Shower set 125 3jet EcoSmart with shower bar Unica E Puro

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive Select S Brauseset 125 3jet EcoSmart mit Brausestange Unica E Puro 90 cm und Easy Slide Handbrausehalter
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24601000 Chrome - 24601140 Brushed Bronze - 24601340 Brushed Black Chrome - 24601670 Matt Black - 24601700 Matt White - 24601990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower bar, textile shower hose • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,1 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • slider for right- and left-hand installation • slider steplessly adjustable • slider with locking mechanism • wall supports made of plastic • wall bar type: swivelling shower bar, profile made of aluminium • profile pipe: square • pipe length: 950 mm • drilling distance: 915 mm • Designflex textile shower hose, water-resistant and water-repellant material • unique design with multi-colored braided yarns • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin • 1x conical nut, 1x cylindrical nut • pivot connector prevents hose from tangling • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • rinseable filter washer • metal hand shower holder
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24601XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Alive Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)950
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit