Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25033XXX Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage
25033XXX Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage
    hansgrohe

    25033XXX Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage

    Rainfinity Digital Schulterbrause 500 1jet mit Duschablage
    Spezifikation
    • Surfaces: - 25033000 Chrom - 25033700 Mattweiß Specification: • Brausekopfgröße: 502 x 80 mm • Strahlart: PowderRain • Strahlfläche: 309 x 28 mm • Einsatzbereich: nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause • Material: Metall • Ablage aus Sicherheitsglas • Funktionsblock mit 1 Magnetventil • Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25033XXX
    • ProduktfamilieBody showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit