Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221000
Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221000
    hansgrohe

    Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221000

    Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26221000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)59
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head