Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221XXX
Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221XXX
    hansgrohe

    Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min 26221XXX

    Croma Kopfbrause 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26221000 Chrom - 26221140 Brushed Bronze - 26221340 Brushed Black Chrome - 26221670 Mattschwarz - 26221700 Mattweiß - 26221990 Polished Gold Optic Specification: • Brausekopfgröße: 280 mm • Strahlart: RainAir • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8,5 l/min • Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 8,5 l/min • Mindestfließdruck: 1 bar • Material Strahlscheibe: Metall • Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar • Montage: Decke oder Wand • Anschlussgewinde G ½
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26221XXX
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)59
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit