Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26318XXX Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
26318XXX Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
26318XXX Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
26318XXX Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
    hansgrohe

    26318XXX Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat

    Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green mit Thermostat
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 26318000 Chrom Spezifikation: • Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter • Kopfbrause Vernis Blend 200 1jet • Brausekopfgröße Kopfbrause: 205 mm • Strahlart Kopfbrause: Rain • Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber • Brausestangendurchmesser: 19 mm • Steigrohr in der Höhe ablängbar • Brausearmlänge Kopfbrause: 426 mm • Sicherheitssperre bei 40° C • einstellbare Heißwasserbegrenzung • es kann nur ein Verbraucher genutzt werden • Montageart: Aufputzinstallation • Anschlussgröße DN15 • Anschlussgewinde G ½ • Stichmaß 150 ± 12 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26318XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1230
    • Breite (mm)277
    • Tiefe (mm)528
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit