Crometta Handbrause Vario 26330400
hansgrohe

Crometta Handbrause Vario 26330400

Crometta Handbrause Vario
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Strahlart: Rain, IntenseRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26330400
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeCrometta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)332
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)64
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower