Croma Select S Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm 26421400
hansgrohe

Croma Select S Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm 26421400

Croma Select S Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Strahlart: Rain, IntenseRain, TurboRain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 110 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26421400
  • ProduktfamiliePorter sets
  • ProduktgruppeCroma Select S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)438
  • Breite (mm)108
  • Tiefe (mm)152
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)541.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower