Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26423XXX Vernis Blend Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm
26423XXX Vernis Blend Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm

    Vernis Blend Brauseset Vario EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26423670 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung • Brausekopfgröße: 100 mm • Strahlart: Rain, IntenseRain • Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9,7 l/min • Mindestfließdruck: 1 bar • Brausestangendurchmesser: 22 mm • Steigrohrlänge: 669 mm • Profil Steigrohr: rund • Bohrabstand 625 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26423XXX
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)268
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit