Unique ref.: | 26464000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Croma |
Produkt Gruppe: | Overhead showers |
Breite (mm): | 220 |
Höhe (mm): | 61 |
Tiefe (mm): | 220 |
Publishing Datum: | 2018-01-15 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26464000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26464000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26464000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097689678 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/26464000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 1.08 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Showers |
UNSPSC Code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Showers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower heads |
NBS Reference Code: | 35-06-81 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-Nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass-Bezeichnung: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
Length | 220 mm |
Material | metal |
Mounting | fixed |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/9/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 220 Air 1jet overhead shower |
Length | 220 mm |
Name | Croma 220 Air 1jet overhead shower 26464000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/9/2017 12:00:00 AM |
Description | Croma 220 Air 1jet overhead shower |
Features | - shower head size: 220 mm - spray type: RainAir - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 19 l/min - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - spray disc removeable for cleaning - installation type: ceiling or wall - connection thread G 1/2 - connection dimension: DN15 |
Manufacturer | hansgrohe |
Material | metal |
Model Number | 26464000 |
Model Reference | 26464000 |
Name | Croma 220 Air 1jet overhead shower 26464000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®