Croma Select E Kopfbrause 180 2jet 26524000
Croma Select E Kopfbrause 180 2jet 26524000
    hansgrohe

    Croma Select E Kopfbrause 180 2jet 26524000

    Croma Select E Kopfbrause 180 2jet
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 180 x 180 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain, IntenseRain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge IntenseRain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min · Select Umstellung an der Kopfbrause · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26524000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma Select E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)208
    • Tiefe (mm)208
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head