Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26532400
Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26532400
    hansgrohe

    Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26532400

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Crometta Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · vollverchromter Brauseschieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · 22 mm breite Stange · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26532400
    • ProduktfamilieWall bar sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)281
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit