Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 125 cm 26568400
hansgrohe

Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 125 cm 26568400

Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 125 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Strahlart: Rain · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26568400
  • ProduktfamiliePorter sets
  • ProduktgruppeCrometta
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)356
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)136
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)440
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower