Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm 26569400
Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm 26569400
    hansgrohe

    Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm 26569400

    Crometta Brausehalterset 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brauseschlauch 160 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Strahlart: Rain · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26569400
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit