Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm 26691400
Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm 26691400
    hansgrohe

    Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm 26691400

    Crometta Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Strahlart: Rain, IntenseRain · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26691400
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeCrometta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)136
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)476.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit