Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat

    Google-Übersetzung,
    Moventa S Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26766000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • removable shower head • spray type hand shower: Rain • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 19 mm • 2 functions • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26766XXX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1124
    • Breite (mm)277
    • Tiefe (mm)545
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit