Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno 26793000
hansgrohe

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno 26793000

Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Croma 280 · Brausekopfgröße: 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 10 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · schwenkbarer Brausearm · Brausearmlänge: 400 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause · Wasseranschluß: Isiflex Brauseschlauch 0,80 m · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26793000
  • ProduktfamilieShower pipes universal
  • ProduktgruppeCroma Select S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1484
  • Breite (mm)378
  • Tiefe (mm)539
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel