Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 125 cm 26852000
Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 125 cm 26852000
    hansgrohe

    Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 125 cm 26852000

    Rainfinity Brausehalterset 130 3jet mit Brauseschlauch 125 cm

    Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

    Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min · Strahlart: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 130 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · Wandbefestigung: Schraubbefestigung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26852000
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)249
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)824
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit