Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm 26856000
Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm 26856000
    hansgrohe

    Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm 26856000

    Rainfinity Brausehalterset 100 1jet mit Brauseschlauch 160 cm

    Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

    Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


    Spezifikation
    • · Besteht aus: Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min · Strahlart: PowderRain · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · Wandbefestigung: Schraubbefestigung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26856000
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit