Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet

    Google-Übersetzung,
    Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat und Handbrause Raindance Select S 120 3jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26891140 Brushed Bronze - 26891340 Brushed Black Chrome - 26891670 Matt Black - 26891700 Matt White - 26891990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26891XXX
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1439
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)539
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit