Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance S Showerpipe 300 1jet mit Thermostat 27114000
Raindance S Showerpipe 300 1jet mit Thermostat 27114000
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 300 1jet mit Thermostat 27114000

    Raindance S Showerpipe 300 1jet mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Kopfbrause Raindance S 300 Air · Brausekopfgröße: 300 mm · Strahlart: RainAir · Betriebsdruck: min. 2 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 460 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27114000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1533
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures