Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Showerpipe 240 2jet mit Thermostat 27129000
Raindance Select S Showerpipe 240 2jet mit Thermostat 27129000
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 240 2jet mit Thermostat 27129000

    Raindance Select S Showerpipe 240 2jet mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Kopfbrause Raindance Select S 240 2jet · Brausekopfgröße: 240 mm · Strahlart: RainAir, Rain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Brausearmlänge: 460 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27129000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1080
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)582
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011613
    • ETIM NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers