Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Croma Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer 27154000

Unique ref.: 27154000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Croma
Produkt Gruppe: Shower pipes with mixer
Breite (mm): 285
Höhe (mm): 1426
Tiefe (mm): 352
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Croma Showerpipe 160 1jet mit Einhebelmischer

· Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer,
Brauseschlauch, Schieber
· einstellbare Heißwasserbegrenzung
· Kopfbrause Croma 160
· Brausekopfgröße: 160 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: Rain
· Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 16 l/min
· Betriebsdruck: min. 1,2 bar/max. 10 bar
· Brausearmlänge: 270 mm
· höhenverstellbare Handbrausehalterung
· Montageart: Aufputzinstallation
· Anschlussgröße DN15
· Anschlussgewinde G ½
· Stichmaß 150 ± 12 mm
· Keramikmischsystem
· Steigrohr in der Höhe ablängbar


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 4.47

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 352 mm
Height 1426 mm
Width 285 mm

BIMobject®