Croma Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat 27223000
hansgrohe

Croma Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat 27223000

Croma Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Croma 220 · Brausekopfgröße: 220 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27223000
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeCroma
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1736
  • Breite (mm)304
  • Tiefe (mm)508
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel