Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Showerpipe 220 1jet Reno 27224000
Croma Showerpipe 220 1jet Reno 27224000
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 220 1jet Reno 27224000

    Croma Showerpipe 220 1jet Reno
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Croma 220 · Brausekopfgröße: 220 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 14 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · schwenkbarer Brausearm · Brausearmlänge: 400 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause · Wasseranschluß: Isiflex Brauseschlauch 0,80 m · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27224000
    • ProduktfamilieShower pipes universal
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1647
    • Breite (mm)364
    • Tiefe (mm)512
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit