Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Showerpipe 160 1jet Reno 27244000
Croma Showerpipe 160 1jet Reno 27244000
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet Reno 27244000

    Croma Showerpipe 160 1jet Reno
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber, Wandanschluss · Kopfbrause Croma 160 · Brausekopfgröße: 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · schwenkbarer Brausearm · Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause · Montageart: Aufputzinstallation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27244000
    • ProduktfamilieShower pipes universal
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit